Längs- und Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6067107 | EAN 4012196065479

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 35 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWVL 35 FS 2 mm 35 mm 6067107
10 Stück 3,95 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder FS
Längs- und Winkelverbinder FS

Längs- und Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6067107

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWVL 35 FS / 6067107
Download
Downloads

Datenblatt

RWVL 35 FS / 6067107, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltragsystem MKS SKS, 4.08MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download