Kabelrinne RKS-Magic®

Parent Art.Nr. cxmOID205666
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
RKSM 310 FS 3050 mm 100 mm 0,75 mm nein 6047417
3 m 19,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047417

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 3300 mm²
Nutzquerschnitt 33 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß x -
Maß y 50 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,1 kN/m
RKSM 320 FS 3050 mm 200 mm 0,75 mm nein 6047433
3 m 24,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047433

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 6800 mm²
Nutzquerschnitt 68 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß x 100 mm
Maß y 150 mm
Maß t -

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,1 kN/m
RKSM 330 FS 3050 mm 300 mm 0,75 mm nein 6047460
3 m 31,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Art.Nr. 6047460

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10300 mm²
Nutzquerschnitt 103 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß x 200 mm
Maß y 250 mm
Maß t 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,1 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 35

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKSM 35
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKSM 310 FS / 6047417
Download
RKSM 320 FS / 6047433
Download
RKSM 330 FS / 6047460
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Kabelrinne RKSM ..., 1.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.07MB, pdf
Download