Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341948
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

SKSMU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSMU 110 FS 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059836
3 m 52,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059836

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSMU 120 FS 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059840
3 m 64,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059840

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSMU 130 FS 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059842
3 m 78,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059842

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSMU 140 FS 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059844
3 m 92,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059844

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSMU 150 FS 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059846
3 m 107,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059846

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSMU 160 FS 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059848
3 m 117,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht FS

Art.Nr. 6059848

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 65500 mm²
Nutzquerschnitt 655 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSMU 110 FS / 6059836
Download
SKSMU 120 FS / 6059840
Download
SKSMU 130 FS / 6059842
Download
SKSMU 140 FS / 6059844
Download
SKSMU 150 FS / 6059846
Download
SKSMU 160 FS / 6059848
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.07MB, pdf
Download