Kabelrinne SKS-Magic® FT

Parent Art.Nr. cxmOID341958
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSM 110 FT 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059631
3 m 72,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059631

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSM 120 FT 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059635
3 m 90,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059635

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSM 130 FT 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059637
3 m 110,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059637

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,5 kN/m
SKSM 140 FT 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059639
3 m 130,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059639

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,5 kN/m
SKSM 150 FT 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059641
3 m 148,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059641

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,3 kN/m
SKSM 160 FT 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059643
3 m 162,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® FT
Kabelrinne SKS-Magic® FT

Kabelrinne SKS-Magic® FT

Art.Nr. 6059643

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 65500 mm²
Nutzquerschnitt 655 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,3 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSM 110 FT / 6059631
Download
SKSM 120 FT / 6059635
Download
SKSM 130 FT / 6059637
Download
SKSM 140 FT / 6059639
Download
SKSM 150 FT / 6059641
Download
SKSM 160 FT / 6059643
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, IKSM, RKSM, 1.07MB, pdf
Download