Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID341958
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 110 FT 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059631
3 m 72,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059631

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,57 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,14 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,25 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSM 120 FT 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059635
3 m 90,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059635

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,57 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,14 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,25 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSM 130 FT 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059637
3 m 110,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059637

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,5 kN/m
SKSM 140 FT 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059639
3 m 130,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059639

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm