Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID341941
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSMU 110 FS 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059382
3 m 43,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059382

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A '' mm
Maß B 100 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSMU 120 FS 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059386
3 m 51,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059386

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A '' mm
Maß B 200 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSMU 130 FS 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059388
3 m 63,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059388

Technische Daten

Abmessung '' mm
Blechstärke 1 mm
Holmstärke '' mm
Materialstärke Bodenblech '' mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bodenlochung ''
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A '' mm
Maß B 300 mm
Maß D '' mm
Maß L '' mm
Maß H '' mm
Maß x '' mm
Maß y '' mm
Maß t '' mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m '' kN/m
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 1,75m '' kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,25m '' kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 3,5m '' kN/m
Stützabstand 4,0m '' kN/m
Stützabstand 4,5m '' kN/m
Stützabstand 5,0m '' kN/m
Stützabstand 6,0m '' kN/m
Stützabstand 7,0m '' kN/m
Stützabstand 8,0m '' kN/m
Stützabstand 9,0m '' kN/m
Stützabstand 10,0m '' kN/m
Stützabstand 11,0m '' kN/m
Stützabstand 12,0m '' kN/m
MKSMU 140 FS 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059390
3 m 74,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059390

Technische Daten