Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Parent Art.Nr. cxmOID341967
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSMU 110 A2 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059416
3 m 137,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059416

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKSMU 120 A2 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059420
3 m 174,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059420

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKSMU 130 A2 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059422
3 m 204,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059422

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKSMU 140 A2 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059424
3 m 217,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059424

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKSMU 150 A2 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059426
3 m 296,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059426

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKSMU 160 A2 3050 mm 600 mm 1 mm nein 6059428
3 m 341,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht A2

Art.Nr. 6059428

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 65500