Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID341951
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKSM 110 FT 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059173
3 m 58,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059173

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 120 FT 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059177
3 m 74,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059177

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 130 FT 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059179
3 m 88,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT
Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT

Art.Nr. 6059179

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja