90° Bogen Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID399332
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 A2 100 mm 6041880
1 Stück 160,85 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041880

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 120 A2 200 mm 6041882
1 Stück 205,00 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041882

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 130 A2 300 mm 6041884
1 Stück 305,20 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041884

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 140 A2 400 mm 6041886
1 Stück 399,80 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041886

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 150 A2 500 mm 6041888
1 Stück 492,80 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041888

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 160 A2 600 mm 6041890
1 Stück 608,00 € Preis / 1 Stück
90° Bogen Magic A2
90° Bogen Magic A2

90° Bogen Magic A2

Art.Nr. 6041890

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 110 A2 / 6041880
Download
RBM 90 120 A2 / 6041882
Download
RBM 90 130 A2 / 6041884
Download
RBM 90 140 A2 / 6041886
Download
RBM 90 150 A2 / 6041888
Download
RBM 90 160 A2 / 6041890
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 110 A2 / 6041880, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 120 A2 / 6041882, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 130 A2 / 6041884, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 140 A2 / 6041886, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 150 A2 / 6041888, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 160 A2 / 6041890, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download