Klemmfeder für Leiterseile

Art.Nr. 6049273 | EAN 4012196702725

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit der Klemmfeder kann der Funktionspotentialausgleich des Kabeltragsystems hergestellt werden.
Die Klemmfeder wird auf die Kabelrinnenkante geklemmt und das Leiterseil wird anschließend in die vorgesehene Aufnahme der Klemmfeder geklemmt.
Die Klemmfeder kann Leiterseile bis 25 mm² aufnehmen und sollte alle 1500 mm montiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KFL 25 G 6049273
0
Klemmfeder für Leiterseile
Klemmfeder für Leiterseile

Klemmfeder für Leiterseile

Art.Nr. 6049273

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,8 mm
Geeignet für Rundleiter
Querschnitt 25 mm²

Abmessungen

Länge 40 mm
Breite 16 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KFL 25 G / 6049273
Download
Downloads

Datenblatt

KFL 25 G / 6049273, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 5.16MB, pdf
Download