Deckelstütze 110 FS

Art.Nr. 6049256 | EAN 4012196147786

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckelstütze für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS, zur zusätzlichen Unterstützung von Deckeln bei Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DST110 BKRS FS 60 mm 70 mm 109 mm 110 mm 6049256
10 Stück 7,30 € Preis / 1 Stück
Deckelstütze 110 FS
Deckelstütze 110 FS

Deckelstütze 110 FS

Art.Nr. 6049256

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 70 mm
Höhe 109 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DST110 BKRS FS / 6049256
Download
Downloads

Datenblatt

DST110 BKRS FS / 6049256, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS, 5.24MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 4.31MB, PDF
Download