Deckelheber für Riffelblechdeckel

Art.Nr. 6049285 | EAN 4012196672271

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit dem Deckelheber lassen sich mit Deckelklammern installierte Riffelblechdeckel einfach und schnell demontieren.

Der Deckelheber kann alternativ auch als Schablone für die Verbinderlochung bei bauseits geschnittenen Kabelrinnen genutzt werden. Dafür den Deckelheber um 180° drehen und an der Kabelrinne positionieren. Anschließend, je nach Seitenhöhe, die jeweilige Lochschablone nutzen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DH DBKR FS 200 mm 6049285
1 Paar 19,20 € Preis / 1 Paar
Deckelheber für Riffelblechdeckel
Deckelheber für Riffelblechdeckel

Deckelheber für Riffelblechdeckel

Art.Nr. 6049285

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Handgerät
Flexibler Schaft nein
Geeignet für Beton nein
Geeignet für Edelstahl nein
Geeignet für Holz nein
Geeignet für Kunststoff nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle nein
Geeignet für Stahl nein
Geeignet für Stein nein
Halogenfrei nein
Mit Handschutz ja
Rostfreier Stahl nein
Schlagfest nein
Schutzisoliert 1000V nein
Stiftanschluss nein
Symmetrisch ja
VDE geprüft nein

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 150 mm
Höhe 33 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DH DBKR FS / 6049285
Download
Downloads

Datenblatt

DH DBKR FS / 6049285, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 5.40MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 5.22MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 3.74MB, pdf
Download