Anschlussklemme, 1-fach

Art.Nr. 6049276 | EAN 4012196702718

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Anschlussklemme zur Montage an Leiterseile bis 25 mm² dient zur Herstellung des Schutzpotentialausgleiches des Kabeltragsystems.
Die Klemme wird mittig in der Klemmfeder verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AKL 25 E 6049276
0
Anschlussklemme, 1-fach
Anschlussklemme, 1-fach

Anschlussklemme, 1-fach

Art.Nr. 6049276

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Rundleiter
Querschnitt 25 mm²

Abmessungen

Länge 15 mm
Breite 15 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AKL 25 E / 6049276
Download
Downloads

Datenblatt

AKL 25 E / 6049276, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 3.74MB, pdf
Download