Längs- und Winkelverbinder 110 FS

Art.Nr. 6067131 | EAN 4012196065653

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 110 FS 110 mm 6067131
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 110 FS
Längs- und Winkelverbinder 110 FS

Längs- und Winkelverbinder 110 FS

Art.Nr. 6067131

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal ja
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVL 110 FS / 6067131
Download
Downloads

Datenblatt

RLVL 110 FS / 6067131, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS, 5.24MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 5.16MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 5.40MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 5.22MB, pdf
Download