Flachrundschraube mit Kombimutter G

Parent Art.Nr. cxmOID53370
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRSB 6x12 VZ G 12 mm M6 6406133
10 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter G
Flachrundschraube mit Kombimutter G

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Art.Nr. 6406133

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
FRSB 6x12 G 12 mm M6 6406130
100 Stück 26,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter G
Flachrundschraube mit Kombimutter G

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Art.Nr. 6406130

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
FRSB 6x20 G 20 mm M6 6406181
100 Stück 40,75 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter G
Flachrundschraube mit Kombimutter G

Flachrundschraube mit Kombimutter G

Art.Nr. 6406181

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRSB 6x12 VZ G / 6406133
Download
FRSB 6x12 G / 6406130
Download
FRSB 6x20 G / 6406181
Download
Downloads

Datenblatt

FRSB 6x12 VZ G / 6406133, 0.11MB, pdf
Download
FRSB 6x12 G / 6406130, 0.11MB, pdf
Download
FRSB 6x20 G / 6406181, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download