Suchen
Suche umschalten
Merkzettel
E-Mail-Adresse
Passwort
Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
Produkte
Zurück
Produkte
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Kabeltrag-Systeme
Brandschutz-Systeme
Leitungsführungs-Systeme
Einbaugeräte-Systeme
Unterflur-Systeme
Anwendungen
Zurück
Anwendungen
Und Fertig
Architekten
Brandschutzexperten
Neuigkeiten
Zurück
Neuigkeiten
News
Pressemeldungen
Messen
Seminare
Unternehmen
Zurück
Unternehmen
BET Testcenter
Jobs und Karriere
Nachhaltigkeit bei OBO
Zertifikate
Verbände
Compliance
Messetermine
News
Presse
Referenzen
Das ist OBO
Service
Zurück
Service
OBO Construct
Building Information Modeling
OBO Support Plus
Kontakt
Downloads
Media
Seminare an der OBO Academy
Startseite
Produkte
Kabeltrag-Systeme
Kabelrinnen-Systeme, begehbar
Kabelrinnen-Systeme, begehbar Seitenhöhe 110
Kabelrinnen-Systeme, begehbar Seitenhöhe 110
Filter
Preis
€ -
€
Übernehmen
Gelenkverbinder horizontal
ja (1)
Übernehmen
Gelenkverbinder vertikal
nein (1)
Übernehmen
Maß B
100 mm (2)
200 mm (2)
300 mm (2)
400 mm (2)
500 mm (2)
600 mm (2)
150 mm (1)
550 mm (1)
Übernehmen
Gewinde
M6 (1)
Übernehmen
Blechstärke
2 mm (2)
1 mm (1)
Übernehmen
Höhe
110 mm (3)
Übernehmen
Maß D
13,5 mm (1)
Übernehmen
Weitspann-Ausführung
nein (2)
Übernehmen
Geeignet für Gitterrinne
nein (2)
Übernehmen
Verbindungsart
Schraubverbinder (1)
Übernehmen
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein (4)
Übernehmen
Seitenhöhe
110 mm (4)
Übernehmen
Gewinde metrisch
6 (1)
Übernehmen
Geeignet für Kabelleiter
nein (2)
Übernehmen
Geeignet für Kabelrinne
ja (2)
Übernehmen
Geeignet für Funktionserhalt
nein (4)
Übernehmen
Seitenlochung
nein (1)
Übernehmen
SW
10 mm (1)
Übernehmen
Ausführung
Längs- und Winkelverbinder (1)
Übernehmen
Ausführung
sonstige (1)
Übernehmen
Breite
100 mm (2)
200 mm (2)
300 mm (2)
400 mm (2)
500 mm (2)
600 mm (2)
150 mm (1)
550 mm (1)
Übernehmen
Länge
3000 mm (2)
12 mm (1)
20 mm (1)
200 mm (1)
Übernehmen
Befestigungsart
schraubbar (1)
Übernehmen
Maß H
110 mm (2)
Übernehmen
Mit Mutter
ja (1)
Übernehmen
Nutzquerschnitt
19600 mm² (1)
29600 mm² (1)
39600 mm² (1)
49600 mm² (1)
59600 mm² (1)
9600 mm² (1)
Übernehmen
Montagelochung im Boden
ja (1)
Übernehmen
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder (1)
Übernehmen
Maß L
3000 mm (2)
12 mm (1)
20 mm (1)
Übernehmen
5 Artikel
30
60
90
Sortierung wählen
Titel absteigend
Titel aufsteigend
Kabelrinne BKRS 110 FS
6 Varianten
Zum Produkt
Längs- und Winkelverbinder 110 FS
Art.Nr. 6067131
Zum Produkt
Trennsteg, Z-Form 110 FS
Art.Nr. 6062391
Zum Produkt
Flachrundschraube mit Kombimutter G
3 Varianten
Zum Produkt
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
8 Varianten
Zum Produkt