Deckel mit Drehriegel DD

Parent Art.Nr. cxmOID20655
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052703
3 m 27,40 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052703

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRL 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052709
3 m 43,90 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052709

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRL 050 DD 3000 mm 50 mm 1 mm 6052700
3 m 23,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052700

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRL 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052712
3 m 56,45 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052712

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRL 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052706
3 m 40,50 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052706

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRL 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052715
3 m 75,70 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052715

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRL 500 DD 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052718
3 m 115,70 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052718

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
DRL 600 DD 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052724
3 m 138,50 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052724

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
DRL 550 DD 3000 mm 550 mm 1,25 mm 6052721
3 m 128,45 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052721

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 550 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL 100 DD / 6052703
Download
DRL 200 DD / 6052709
Download
DRL 050 DD / 6052700
Download
DRL 300 DD / 6052712
Download
DRL 150 DD / 6052706
Download
DRL 400 DD / 6052715
Download
DRL 500 DD / 6052718
Download
DRL 600 DD / 6052724
Download
DRL 550 DD / 6052721
Download
Downloads

Datenblatt

DRL 050 DD / 6052700, 0.10MB, pdf
Download
DRL 200 DD / 6052709, 0.10MB, pdf
Download
DRL 100 DD / 6052703, 0.10MB, pdf
Download
DRL 300 DD / 6052712, 0.10MB, pdf
Download
DRL 150 DD / 6052706, 0.10MB, pdf
Download
DRL 400 DD / 6052715, 0.10MB, pdf
Download
DRL 500 DD / 6052718, 0.10MB, pdf
Download
DRL 600 DD / 6052724, 0.10MB, pdf
Download
DRL 550 DD / 6052721, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Deckel DRL... ; DRLU..., 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 3.74MB, pdf
Download