Deckel für Abstandsmontage A2

Parent Art.Nr. cxmOID611725
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL FAM 230 A2 3000 mm 230 mm 1,5 mm 6051192
3 m 153,80 € Preis / 1 m
Deckel für Abstandsmontage A2
Deckel für Abstandsmontage A2

Deckel für Abstandsmontage A2

Art.Nr. 6051192

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 230 mm
DRL FAM 330 A2 3000 mm 330 mm 1,5 mm 6051194
3 m 188,95 € Preis / 1 m
Deckel für Abstandsmontage A2
Deckel für Abstandsmontage A2

Deckel für Abstandsmontage A2

Art.Nr. 6051194

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 330 mm
DRL FAM 430 A2 3000 mm 430 mm 1,5 mm 6051196
3 m 224,20 € Preis / 1 m
Deckel für Abstandsmontage A2
Deckel für Abstandsmontage A2

Deckel für Abstandsmontage A2

Art.Nr. 6051196

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 430 mm
DRL FAM 530 A2 3000 mm 530 mm 1,5 mm 6051198
3 m 263,90 € Preis / 1 m
Deckel für Abstandsmontage A2
Deckel für Abstandsmontage A2

Deckel für Abstandsmontage A2

Art.Nr. 6051198

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 530 mm
DRL FAM 630 A2 3000 mm 630 mm 1,5 mm 6051200
3 m 294,25 € Preis / 1 m
Deckel für Abstandsmontage A2
Deckel für Abstandsmontage A2

Deckel für Abstandsmontage A2

Art.Nr. 6051200

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 630 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRL FAM 230 A2 / 6051192
Download
DRL FAM 330 A2 / 6051194
Download
DRL FAM 430 A2 / 6051196
Download
DRL FAM 530 A2 / 6051198
Download
DRL FAM 630 A2 / 6051200
Download
Downloads

Datenblatt

DRL FAM 230 A2 / 6051192, 0.10MB, pdf
Download
DRL FAM 330 A2 / 6051194, 0.10MB, pdf
Download
DRL FAM 430 A2 / 6051196, 0.10MB, pdf
Download
DRL FAM 530 A2 / 6051198, 0.10MB, pdf
Download
DRL FAM 630 A2 / 6051200, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Weitspann-Systeme, 1.09MB, pdf
Download
Geschweißtes Kabelleiter-System, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Deckel DRL... ; DRLU..., 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download