Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6208895

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LWVG 60 FS 1,5 mm 60 mm 6208895
10 Stück 7,30 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder FS
Winkelverbinder FS

Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6208895

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LWVG 60 FS / 6208895
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 1.16MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen