Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Parent Art.Nr. cxmOID220449
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LG 620 VS 3 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6208562
3 m 58,20 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Art.Nr. 6208562

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 630 VS 3 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6208566
3 m 63,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Art.Nr. 6208566

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 640 VS 3 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6208570
3 m 67,25 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Art.Nr. 6208570

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 650 VS 3 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6208574
3 m 73,50 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Art.Nr. 6208574

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 24800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 660 VS 3 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6208578
3 m 76,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FT

Art.Nr. 6208578

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LG 620 VS 3 FT / 6208562
Download
LG 630 VS 3 FT / 6208566
Download
LG 640 VS 3 FT / 6208570
Download
LG 650 VS 3 FT / 6208574
Download
LG 660 VS 3 FT / 6208578
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 1.14MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

20 Produkte