Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Parent Art.Nr. cxmOID140827
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LG 620 VS 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6208538
3 m 41,30 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Art.Nr. 6208538

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 630 VS 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6208541
3 m 43,90 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Art.Nr. 6208541

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 640 VS 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6208544
3 m 46,50 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Art.Nr. 6208544

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 650 VS 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6208547
3 m 51,20 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Art.Nr. 6208547

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 24800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 660 VS 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6208550
3 m 52,80 € Preis / 1 m
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS
Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Steigeleiter leicht, 3.000 mm FS

Art.Nr. 6208550

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LG 620 VS 3 FS / 6208538
Download
LG 630 VS 3 FS / 6208541
Download
LG 640 VS 3 FS / 6208544
Download
LG 650 VS 3 FS / 6208547
Download
LG 660 VS 3 FS / 6208550
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

20 Produkte