Schutzkappe

Art.Nr. 6222537 | EAN 4012195668008

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Schutzkappe zur Abdeckung von Kabelleiterenden mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKH 60 OR pastellorange; RAL 2003 6222537
40 Paar 1,80 € Preis / 1 Paar
Schutzkappe
Schutzkappe

Schutzkappe

Art.Nr. 6222537

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Endkappe
Geeignet für L-Profil
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKH 60 OR / 6222537
Download
Downloads

Datenblatt

SKH 60 OR / 6222537, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download