Gelenkverbinder A4

Art.Nr. 6208932 | EAN 4012195046370

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGVG 60 A4 1,5 mm 60 mm 6208932
10 Stück 51,80 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder A4
Gelenkverbinder A4

Gelenkverbinder A4

Art.Nr. 6208932

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGVG 60 A4 / 6208932
Download
Downloads

Datenblatt

LGVG 60 A4 / 6208932, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download