Winkelverbinder

Art.Nr. 6216587 | EAN 4012195065692

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LWVG 110 FS 1,5 mm 110 mm 6216587
10 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder
Winkelverbinder

Winkelverbinder

Art.Nr. 6216587

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LWVG 110 FS / 6216587
Download
Downloads

Datenblatt

LWVG 110 FS / 6216587, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download