Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Parent Art.Nr. cxmOID140916
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 112 VS 6 FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6216442
6 m 56,95 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216442

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 18800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 113 VS 6 FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6216445
6 m 60,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216445

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 28300 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 114 VS 6 FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6216448
6 m 63,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216448

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 37800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 115 VS 6 FS 6000 mm 500 mm 1,5 mm 6216451
6 m 66,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216451

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 47500 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 116 VS 6 FS 6000 mm 600 mm 1,5 mm 6216454
6 m 69,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216454

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 56800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m