Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Parent Art.Nr. cxmOID140917
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 112 VS 3 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6216423
3 m 79,95 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Art.Nr. 6216423

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 18800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 113 VS 3 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6216426
3 m 86,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Art.Nr. 6216426

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 28300 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 114 VS 3 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6216429
3 m 91,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Art.Nr. 6216429

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 37800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 115 VS 3 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6216432
3 m 96,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Art.Nr. 6216432

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 47500 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 116 VS 3 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6216435
3 m 100,65 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT

Art.Nr. 6216435

Datenblatt, 0.16MB, pdf