Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6216653 | EAN 4012195065746

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGVG 110 FT 1,5 mm 110 mm 6216653
10 Stück 30,95 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder FT
Gelenkverbinder FT

Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6216653

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGVG 110 FT / 6216653
Download
Downloads

Datenblatt

LGVG 110 FT / 6216653, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download