Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153

Art.Nr. 6003887

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Maß
B
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
BFKD 153 44 A2 6 mm 153 mm 101 mm 6003887
10 Stück 65,50 € Preis / 1 Stück
Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153
Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153

Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153

Art.Nr. 6003887

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für C-Profil
Materialstärke 6 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche gebeizt
Verstellbar ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Höhe 28 mm
Maß B 153 mm
Maß B1 101 mm
Maß b 101 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BFKD 153 44 A2 / 6003887
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 2.86MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 28.66MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 1.02MB, pdf
Download