Wandhalter für Typ GRM 35x50 FT

Art.Nr. 6016443 | EAN 4012195863014

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen Typ GRM 35 50

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WH GRM35 FT 50 mm 35 mm 6016443
10 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Wandhalter für Typ GRM 35x50 FT
Wandhalter für Typ GRM 35x50 FT

Wandhalter für Typ GRM 35x50 FT

Art.Nr. 6016443

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WH GRM35 FT / 6016443
Download
Downloads

Datenblatt

WH GRM35 FT / 6016443, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download