Wandhalter für Typ GRM 35x50 A4

Art.Nr. 6016445 | EAN 4012195863021

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WH GRM35 A4 50 mm 35 mm 6016445
10 Stück 5,90 € Preis / 1 Stück
Wandhalter für Typ GRM 35x50 A4
Wandhalter für Typ GRM 35x50 A4

Wandhalter für Typ GRM 35x50 A4

Art.Nr. 6016445

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WH GRM35 A4 / 6016445
Download
Downloads

Datenblatt

WH GRM35 A4 / 6016445, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 3.74MB, pdf
Download