Montageplatte

Art.Nr. 7085133

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MP UNI A2 170 mm 115 mm 7085133
1 Stück 17,20 € Preis / 1 Stück
Montageplatte
Montageplatte

Montageplatte

Art.Nr. 7085133

Technische Daten

Seitenhöhe 35 mm
Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 115 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.15MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Montageplatte MP…, 1.14MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download