Montageplatte DD

Art.Nr. 7085114 | EAN 4012195163312

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP UNI DD 170 mm 115 mm 7085114
1 Stück 13,35 € Preis / 1 Stück
Montageplatte DD
Montageplatte DD

Montageplatte DD

Art.Nr. 7085114

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Seitenhöhe 35 mm
Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 115 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP UNI DD / 7085114
Download
Downloads

Datenblatt

MP UNI DD / 7085114, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Montageplatte MP…, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download