Kabelabgangsblech A2

Art.Nr. 6220145 | EAN 4012195807155

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelabgangsblech für Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KAB GR A2 85 mm 6220145
10 Stück 10,55 € Preis / 1 Stück
Kabelabgangsblech A2
Kabelabgangsblech A2

Kabelabgangsblech A2

Art.Nr. 6220145

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 192 mm
Breite 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KAB GR A2 / 6220145
Download
Downloads

Datenblatt

KAB GR A2 / 6220145, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Gitterrinnen-Systeme, 5.92MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 7.30MB, pdf
Download