Deckel, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID20670
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DRLU 050 DD 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6052640
3 m 16,25 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052640

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 13 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRLU 100 DD 3000 mm 100 mm 0,75 mm 6052643
3 m 21,00 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052643

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 13 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRLU 150 DD 3000 mm 150 mm 0,75 mm 6052647
3 m 33,10 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052647

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Höhe 13 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRLU 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052650
3 m 36,30 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052650

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRLU 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052656
3 m 48,40 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052656

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 13 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRLU 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052662
3 m 65,60 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052662

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 13 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRLU 500 DD 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052668
3 m 98,40 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052668

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 13 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
DRLU 600 DD 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052674
3 m 114,50 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052674

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 13 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
DRLU 550 DD 3000 mm 550 mm 1,25 mm 6052671
3 m 107,80 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht
Deckel, ungelocht

Deckel, ungelocht

Art.Nr. 6052671

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Höhe 13 mm
Maß B 550 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DRLU 050 DD / 6052640
Download
DRLU 100 DD / 6052643
Download
DRLU 150 DD / 6052647
Download
DRLU 200 DD / 6052650
Download
DRLU 300 DD / 6052656
Download
DRLU 400 DD / 6052662
Download
DRLU 500 DD / 6052668
Download
DRLU 600 DD / 6052674
Download
DRLU 550 DD / 6052671
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Deckel DRL... ; DRLU..., 1.14MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen