- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Breite Blech-
stärkeArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. DGRR 50 FS 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6001840 3 m 19,60 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001840
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 50 mm Maß B 50 mm DGRR 100 FS 3000 mm 100 mm 0,75 mm 6001842 3 m 22,50 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001842
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 100 mm Maß B 100 mm DGRR 150 FS 3000 mm 150 mm 0,75 mm 6001844 3 m 28,50 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001844
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 150 mm Maß B 150 mm DGRR 200 FS 3000 mm 200 mm 0,75 mm 6001846 3 m 35,10 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001846
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 200 mm Maß B 200 mm DGRR 300 FS 3000 mm 300 mm 0,75 mm 6001848 3 m 47,30 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001848
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 300 mm Maß B 300 mm DGRR 400 FS 3000 mm 400 mm 0,75 mm 6001850 3 m 64,40 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001850
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 400 mm Maß B 400 mm DGRR 500 FS 3000 mm 500 mm 0,75 mm 6001852 3 m 84,40 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001852
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 500 mm Maß B 500 mm DGRR 600 FS 3000 mm 600 mm 0,75 mm 6001854 3 m 99,30 € Preis / 1 m Deckel für Gitterrinnen, rastbar
Art.Nr. 6001854
Technische Daten
Befestigungsart aufrastend Blechstärke 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Funktionserhalt nein Rostfreier Stahl, gebeizt nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 3000 mm Breite 600 mm Maß B 600 mm - 3D Daten
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren