Befestigungselement für Gitterrinne

Art.Nr. 2007833

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Mit dem Befestigungselement BE TS GR können OBO Kabelabzweigkästen Typ T60 und T100 mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und schnell an Gitterrinnen angebracht werden.
Dabei wird der Kabelabzweigkasten sicher in seiner Position gehalten. Er kann jedoch, falls erforderlich, schnell demontiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BE TS GR 104 mm 139 mm 2007833
10 Stück 157,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungselement  für Gitterrinne
Befestigungselement  für Gitterrinne

Befestigungselement für Gitterrinne

Art.Nr. 2007833

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Klickbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 104 mm
Höhe 139 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BE TS GR / 2007833
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

T-Serie Kabelabzweigkästen, 9.29MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen