Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Parent Art.Nr. cxmOID1127449
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SGR 55 100 A2 3000 mm 100 mm 6 mm 4000 mm² 55 mm 6000909
3 m 89,00 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000909

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 150 A2 3000 mm 150 mm 6 mm 6300 mm² 55 mm 6000913
3 m 103,80 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000913

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 200 A2 3000 mm 200 mm 6 mm 8700 mm² 55 mm 6000917
3 m 113,80 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000917

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 300 A2 3000 mm 300 mm 6 mm 12900 mm² 55 mm 6000925
3 m 168,10 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000925

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,45 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 400 A2 3000 mm 400 mm 6 mm 17500 mm² 55 mm 6000933
3 m 232,30 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000933

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,45 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 500 A2 3000 mm 500 mm 6 mm 22000 mm² 55 mm 6000941
3 m 291,50 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000941

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
SGR 55 600 A2 3000 mm 600 mm 6 mm 26500 mm² 55 mm 6000958
3 m 332,70 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2
Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Art.Nr. 6000958

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SGR 55 100 A2 / 6000909, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 150 A2 / 6000913, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 200 A2 / 6000917, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 300 A2 / 6000925, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 400 A2 / 6000933, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 500 A2 / 6000941, 0.14MB, pdf
Download
SGR 55 600 A2 / 6000958, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download

Zubehör

10 Produkte