Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Parent Art.Nr. cxmOID20885
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 55 200 4.8 G 3000 mm 200 mm 4,8 mm 8700 mm² 55 mm ja 6001447
3 m 20,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001447

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 100 G 3000 mm 100 mm 3,9 mm 4000 mm² 55 mm ja 6001442
3 m 15,35 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001442

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 50 G 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1600 mm² 55 mm ja 6001441
3 m 14,75 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001441

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 16 cm²
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 200 G 3000 mm 200 mm 3,9 mm 8700 mm² 55 mm ja 6001446
3 m 18,00 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001446

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 300 G 3000 mm 300 mm 4,8 mm 12900 mm² 55 mm ja 6001448
3 m 21,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55 G
Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Gitterrinne GR-Magic® 55 G

Art.Nr. 6001448

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm