Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Parent Art.Nr. cxmOID123450
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 35 50 FT 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1750 mm² 35 mm nein 6000069
3 m 14,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Art.Nr. 6000069

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 17,5 cm²
Nutzquerschnitt 1750 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 100 FT 3000 mm 100 mm 3,9 mm 3500 mm² 35 mm nein 6000071
3 m 17,45 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Art.Nr. 6000071

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 35 cm²
Nutzquerschnitt 3500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 150 FT 3000 mm 150 mm 3,9 mm 5250 mm² 35 mm nein 6000072
3 m 18,00 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Art.Nr. 6000072

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 52,5 cm²
Nutzquerschnitt 5250 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 200 FT 3000 mm 200 mm 3,9 mm 7000 mm² 35 mm nein 6000073
3 m 18,35 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Art.Nr. 6000073

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 70 cm²
Nutzquerschnitt 7000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,14 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
GRM 35 300 FT 3000 mm 300 mm 4,8 mm 10500 mm² 35 mm nein 6000075
3 m 24,95 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT
Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Art.Nr. 6000075

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 105 cm²
Nutzquerschnitt 10500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,15 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 35 50 FT / 6000069
Download
GRM 35 100 FT / 6000071
Download
GRM 35 150 FT / 6000072
Download
GRM 35 200 FT / 6000073