Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Parent Art.Nr. cxmOID191846
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 35 50 A4 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1750 mm² 35 mm nein 6000086
3 m 72,00 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Art.Nr. 6000086

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 17,5 cm²
Nutzquerschnitt 1750 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 100 A4 3000 mm 100 mm 3,9 mm 3500 mm² 35 mm nein 6000087
3 m 84,90 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Art.Nr. 6000087

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 35 cm²
Nutzquerschnitt 3500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 150 A4 3000 mm 150 mm 3,9 mm 5250 mm² 35 mm nein 6000089
3 m 101,90 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Art.Nr. 6000089

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 52,5 cm²
Nutzquerschnitt 5250 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 200 A4 3000 mm 200 mm 3,9 mm 7000 mm² 35 mm nein 6000090
3 m 115,95 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Art.Nr. 6000090

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 70 cm²
Nutzquerschnitt 7000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,14 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 300 A4 3000 mm 300 mm 4,8 mm 10500 mm² 35 mm nein 6000091
3 m 164,60 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4
Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Art.Nr. 6000091

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 105 cm²
Nutzquerschnitt 10500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,15 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 35 50 A4 / 6000086
Download
GRM 35 100 A4 / 6000087
Download
GRM 35 150 A4 / 6000089
Download
GRM 35 200 A4 / 6000090
Download
GRM 35 300 A4 / 6000091
Download
Downloads

Datenblatt

GRM 35 50 A4 / 6000086, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 100 A4 / 6000087, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 150 A4 / 6000089, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 200 A4 / 6000090, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 300 A4 / 6000091, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte