Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Parent Art.Nr. cxmOID234993
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 35 50 A2 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1750 mm² 35 mm nein 6000054
3 m 51,60 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Art.Nr. 6000054

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 17,5 cm²
Nutzquerschnitt 1750 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 100 A2 3000 mm 100 mm 3,9 mm 3500 mm² 35 mm nein 6000055
3 m 53,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Art.Nr. 6000055

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 35 cm²
Nutzquerschnitt 3500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 150 A2 3000 mm 150 mm 3,9 mm 5250 mm² 35 mm nein 6000056
3 m 63,85 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Art.Nr. 6000056

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 52,5 cm²
Nutzquerschnitt 5250 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 200 A2 3000 mm 200 mm 3,9 mm 7000 mm² 35 mm nein 6000057
3 m 67,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Art.Nr. 6000057

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 70 cm²
Nutzquerschnitt 7000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,14 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
GRM 35 300 A2 3000 mm 300 mm 4,8 mm 10500 mm² 35 mm nein 6000059
3 m 100,00 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2
Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Art.Nr. 6000059

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 105 cm²
Nutzquerschnitt 10500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,15 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GRM 35 50 A2 / 6000054, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 100 A2 / 6000055, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 150 A2 / 6000056, 0.21MB, pdf
Download
GRM 35 200 A2 / 6000057, 0.22MB, pdf
Download
GRM 35 300 A2 / 6000059, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Gitterrinne GRM ..., 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

9 Produkte