Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Parent Art.Nr. cxmOID214332
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Magnetische Schirmdämpfung

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 155 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SGR 155 300 G 3000 mm 300 mm 6 mm 43800 mm² 155 mm nein 6003681
3 m 35,05 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Art.Nr. 6003681

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 438 cm²
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 155 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,13 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,6 kN/m
SGR 155 450 G 3000 mm 450 mm 6 mm 66300 mm² 155 mm nein 6003684
3 m 43,90 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Art.Nr. 6003684

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 663 cm²
Nutzquerschnitt 66300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 450 mm
Seitenhöhe 155 mm
Maß B 450 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,6 kN/m
SGR 155 500 G 3000 mm 500 mm 6 mm 73800 mm² 155 mm nein 6003685
3 m 49,50 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Art.Nr. 6003685

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 738 cm²
Nutzquerschnitt 73800 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 155 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
SGR 155 600 G 3000 mm 600 mm 6 mm 88800 mm² 155 mm nein 6003687
3 m 58,85 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 155 G
Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Schwere Gitterrinne SGR 155 G

Art.Nr. 6003687

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 888 cm²
Nutzquerschnitt 88800 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 155 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 3,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,25 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schwere Gitterrinne SGR, 0.71MB, pdf
Download
Broschüre, 5.92MB, pdf