Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Parent Art.Nr. cxmOID634749
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SGR 105 150 FT 3000 mm 150 mm 6 mm 13000 mm² 105 mm nein 6003175
3 m 40,00 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003175

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 130 cm²
Nutzquerschnitt 13000 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 200 FT 3000 mm 200 mm 6 mm 17500 mm² 105 mm nein 6003214
3 m 42,90 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003214

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 300 FT 3000 mm 300 mm 6 mm 26800 mm² 105 mm nein 6003309
3 m 52,70 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003309

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 268 cm²
Nutzquerschnitt 26800 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 400 FT 3000 mm 400 mm 6 mm 36300 mm² 105 mm nein 6003402
3 m 59,60 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003402

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 363 cm²
Nutzquerschnitt 36300 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
SGR 105 500 FT 3000 mm 500 mm 6 mm 45900 mm² 105 mm nein 6003515
3 m 65,20 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003515

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 459 cm²
Nutzquerschnitt 45900 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,93 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
SGR 105 600 FT 3000 mm 600 mm 6 mm 55400 mm² 105 mm nein 6003616
3 m 78,10 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT
Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Schwere Gitterrinne SGR 105 FT

Art.Nr. 6003616

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Nutzquerschnitt 554 cm²
Nutzquerschnitt 55400 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,95 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zul