Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Parent Art.Nr. cxmOID1174094
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SGR 105 150 A2 3000 mm 150 mm 6 mm 13000 mm² 105 mm 6003623
3 m 162,30 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003623

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 130 cm²
Nutzquerschnitt 13000 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 200 A2 3000 mm 200 mm 6 mm 17500 mm² 105 mm 6003625
3 m 168,10 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003625

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 300 A2 3000 mm 300 mm 6 mm 26800 mm² 105 mm 6003627
3 m 268,20 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003627

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 268 cm²
Nutzquerschnitt 26800 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
SGR 105 400 A2 3000 mm 400 mm 6 mm 36300 mm² 105 mm 6003629
3 m 302,70 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003629

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 363 cm²
Nutzquerschnitt 36300 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
SGR 105 500 A2 3000 mm 500 mm 6 mm 45900 mm² 105 mm 6003631
3 m 345,50 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003631

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 459 cm²
Nutzquerschnitt 45900 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 3,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,93 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
SGR 105 600 A2 3000 mm 600 mm 6 mm 55400 mm² 105 mm 6003633
3 m 431,70 € Preis / 1 m
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2
Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Art.Nr. 6003633

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Draht-Durchmesser 6 mm
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 554 cm²
Nutzquerschnitt 55400 mm²
Profilform U-Form

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 4,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,95 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SGR 105 150 A2 / 6003623, 0.19MB, pdf
Download
SGR 105 200 A2 / 6003625, 0.19MB, pdf
Download
SGR 105 300 A2 / 6003627, 0.19MB, pdf
Download
SGR 105 400 A2 / 6003629, 0.19MB, pdf
Download
SGR 105 500 A2 / 6003631, 0.19MB, pdf
Download
SGR 105 600 A2 / 6003633, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

10 Produkte