Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Parent Art.Nr. cxmOID161123
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GRM 105 100 A2 3000 mm 100 mm 3,9 mm 8200 mm² 105 mm nein 6002451
3 m 75,85 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002451

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 82 cm²
Nutzquerschnitt 8200 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 150 A2 3000 mm 150 mm 3,9 mm 13000 mm² 105 mm nein 6002455
3 m 108,10 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002455

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 130 cm²
Nutzquerschnitt 13000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 200 A2 3000 mm 200 mm 4,8 mm 17500 mm² 105 mm nein 6002457
3 m 111,95 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002457

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
GRM 105 300 A2 3000 mm 300 mm 4,8 mm 26800 mm² 105 mm nein 6002460
3 m 178,70 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002460

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 268 cm²
Nutzquerschnitt 26800 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,53 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 400 A2 3000 mm 400 mm 4,8 mm 36300 mm² 105 mm nein 6002463
3 m 224,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002463

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 363 cm²
Nutzquerschnitt 36300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,53 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 500 A2 3000 mm 500 mm 4,8 mm 45900 mm² 105 mm nein 6002466
3 m 255,90 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002466

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 459 cm²
Nutzquerschnitt 45900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,42 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
GRM 105 600 A2 3000 mm 600 mm 4,8 mm 55400 mm² 105 mm nein 6002469
3 m 319,80 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Art.Nr. 6002469

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 554 cm²
Nutzquerschnitt 55400 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 105 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 1,25 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,42 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 105 100 A2 / 6002451
Download
GRM 105 150 A2 / 6002455
Download
GRM 105 200 A2 / 6002457
Download
GRM 105 300 A2 / 6002460
Download
GRM 105 400 A2 / 6002463
Download
GRM 105 500 A2 / 6002466
Download
GRM 105 600 A2 / 6002469
Download
Downloads

Datenblatt

GRM 105 100 A2 / 6002451, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 150 A2 / 6002455, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 200 A2 / 6002457, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 300 A2 / 6002460, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 400 A2 / 6002463, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 500 A2 / 6002466, 0.25MB, pdf
Download
GRM 105 600 A2 / 6002469, 0.25MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Gitterrinne GRM ..., 0.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

10 Produkte