Wand- und Stielausleger MWAG 12

Parent Art.Nr. cxmOID86080
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil

Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MWAG 12 11 FS 110 mm 100 mm 1,2 kN 6424600
1 Stück 10,25 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAG 12
Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wand- und Stielausleger MWAG 12

Art.Nr. 6424600

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
für Breite 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 110 mm
Seitenhöhe 53 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 110 mm
Maß H 53 mm
MWAG 12 21 FS 210 mm 200 mm 1,2 kN 6424608
1 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAG 12
Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wand- und Stielausleger MWAG 12

Art.Nr. 6424608

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
für Breite 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 210 mm
Maß H 65 mm
MWAG 12 31 FS 310 mm 300 mm 1,2 kN 6424616
1 Stück 15,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAG 12
Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wand- und Stielausleger MWAG 12

Art.Nr. 6424616

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
für Breite 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 38 mm
Maß B 310 mm
Maß H 75 mm
MWAG 12 41 FS 410 mm 400 mm 1,2 kN 6424624
1 Stück 23,70 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAG 12
Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wand- und Stielausleger MWAG 12

Art.Nr. 6424624

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
für Breite 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 83 mm
Maß A 38 mm
Maß B 410 mm
Maß H 83 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MWAG 12 11 FS / 6424600
Download
MWAG 12 21 FS / 6424608
Download
MWAG 12 31 FS / 6424616
Download
MWAG 12 41 FS / 6424624
Download
Downloads

Datenblatt

MWAG 12 11 FS / 6424600, 0.12MB, pdf
Download
MWAG 12 21 FS / 6424608, 0.12MB, pdf
Download
MWAG 12 31 FS / 6424616, 0.12MB, pdf
Download
MWAG 12 41 FS / 6424624, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download