Wand- und Stielausleger AWG 15

Parent Art.Nr. cxmOID209526
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
AWG 15 11 A4 110 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420642
1 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420642

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 110 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 50 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 21 A4 210 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420644
1 Stück 56,15 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420644

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 60 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 31 A4 310 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420646
1 Stück 71,05 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420646

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 41 A4 410 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420648
1 Stück 90,40 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420648

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 70 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 51 A4 510 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420650
1 Stück 122,15 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420650

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 75 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 61 A4 610 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420652
1 Stück 152,35 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15
Wand- und Stielausleger AWG 15

Wand- und Stielausleger AWG 15

Art.Nr. 6420652

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 610 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß H 80 mm
Maß L 310 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen