Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Parent Art.Nr. cxmOID139378
  • Wand- und Stielausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AWG 15 11 A2 110 mm 100 mm 1,5 kN 6420625
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420625

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 110 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 40 mm
Maß B 110 mm
Maß H 50 mm
Maß L 110 mm
AWG 15 21 A2 210 mm 200 mm 1,5 kN 6420628
1 Stück 31,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420628

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A 40 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
AWG 15 31 A2 310 mm 300 mm 1,5 kN 6420631
1 Stück 36,45 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420631

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß B 310 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AWG 15 41 A2 410 mm 400 mm 1,5 kN 6420634
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420634

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 40 mm
Maß B 410 mm
Maß H 70 mm
Maß L 410 mm
AWG 15 51 A2 510 mm 500 mm 1,5 kN 6420637
1 Stück 68,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420637

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 40 mm
Maß B 510 mm
Maß H 75 mm
Maß L 510 mm
AWG 15 61 A2 610 mm 600 mm 1,5 kN 6420640
1 Stück 85,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Art.Nr. 6420640

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 600 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 610 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 40 mm
Maß B 610 mm
Maß H 80 mm
Maß L 610 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AWG 15 11 A2 / 6420625
Download
AWG 15 21 A2 / 6420628
Download
AWG 15 31 A2 / 6420631
Download
AWG 15 41 A2 / 6420634
Download
AWG 15 51 A2 / 6420637
Download
AWG 15 61 A2 / 6420640
Download
Downloads

Datenblatt

AWG 15 11 A2 / 6420625, 0.11MB, pdf
Download
AWG 15 21 A2 / 6420628, 0.11MB, pdf
Download
AWG 15 31 A2 / 6420631, 0.11MB, pdf
Download
AWG 15 41 A2 / 6420634, 0.11MB, pdf
Download
AWG 15 51 A2 / 6420637, 0.11MB, pdf
Download
AWG 15 61 A2 / 6420640, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen