TP-Profil FS

Parent Art.Nr. cxmOID64324
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

TP-Profil mit Klemmhaken zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPSG 3000 FS 3000 mm 2 mm 6366090
1 Stück 98,40 € Preis / 1 Stück
TP-Profil FS
TP-Profil FS

TP-Profil FS

Art.Nr. 6366090

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung ohne
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform flaches Profil
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 60 mm
Höhe 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TPSG 3000 FS / 6366090
Download
Downloads

Datenblatt

TPSG 3000 FS / 6366090, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

1 Produkte