Trennsteg

Art.Nr. 6062314

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TSG 30 DD 30 mm 3000 mm 6062314
3 m 11,70 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 6062314

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 30 mm
Maß H 30 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 1.14MB, pdf
Download
Broschüre, 1.15MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download